Connecting cable for 6-axis force-torque sensors, 2 x V3, Fischer 9-pole pos., custom length / 1698ABBSP
1698ABBSP
18034305
- Connection cable with 6 conductors for force-torque sensors
- Connections: 2 x V3 pos. to Fischer 9-pole pos.
- Protection class EN60529: IP68
- Length: 0.5 to 20 m
Dimensions and materials
Configurable cable length
0.5 … 20 mBlack, multi-wire, high insulation, TPC based Y-cable (ø3,6 mm) with a temperature range of -40 to 120°C.
データシート
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 0 件
アクセサリーの種類