Connecting cable for 6-axis force-torque sensors, 2 x V3, Fischer 9-pole pos., 2 m / 1698ABB2
1698ABB2
18034304
- Connection cable with 6 conductors for force-torque sensors
- Connections: 2 x V3 pos. to Fischer 9-pole pos.
- Protection class EN60529: IP68
- Length: 2 m
ご要望に応じて
ご要望に応じて
Dimensions and materials
Predefined cable length
2 mBlack, multi-wire, high insulation, TPC based Y-cable (ø3,6 mm) with a temperature range of -40 to 120°C.
データシート
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 0 件
アクセサリーの種類