Connecting cable for 2-axis force sensors, V3, 2 x KIAG 10-32 pos. / 1698APsp
1698APsp
18044137
- Connection cable with 2 conductors for 2-axis force sensors
- Connections: V3 pos. to 2 x KIAG 10-32 neg.
- Protection class EN60529: IP65
- Length: customized from 0.2 m to 20 m
Dimensions and materials
Configurable cable length
0.2 … 20 mGreen, multi-wire, high insulation, PFA based cable (ø2 mm) with synthetic braiding and a temperature range of –40 to +120°C.
データシート
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 0 件
アクセサリーの種類