Cable for voltage mode IEPE triaxial accelerometers, custom length / 1756CK04SP
![Engine NVH testing – cable for triaxial accelerator Kistler provides cables for triaxial accelerators to be applied in engine and powertrain NVH testing.](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/934-743_web.webp)
1756CK04SP
18029904
- Cable for voltage mode triaxial accelerometers
- Cable connectors: 1/4 – 28, 4-pin neg. to 3 x BNC pos.
- Cable length: custom (up to 20 m max.)
- Cable jacket material: fluoropolymer
Dimensions and materials
Configurable cable length
0.3 … 20 mCable that can be custom-sized, up to a length of 20 meters.
データシート
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 0 件
アクセサリーの種類