Fork light barrier, infrared, fork width 5 to 60 mm, fork depth 15 to 80 mm, various connection options / PSI-
![PSI- Fork light barrier, infrared, fork width 5 to 60 mm, fork depth 15 to 80 mm, various connection options](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/PSI-10-15_3-P_Kistler_190218.webp)
PSI-
18038166
- Fork width 5 to 60 mm
- Fork depth 10 to 20 mm
- Cable length 25 ... 1500 mm
- Connections: Plug, mounting block
Global attributes
Operating temperature range
0 … 60 °COutput signal type
Digital (PNP)TEST
Degree of protection → EN 60529
IP65Product brochure
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
Scheda tecnica
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
0 risultati
Tipo di accessorio