Fork light barrier, infrared, fork width 30 mm, fork depth 40 mm, plug M8 3-pin / PSI-30-40/3-P
PSI-30-40/3-P
18036949
- Fork light barrier with resolution 0.7 mm
- Fork width 30 mm, fork depth 40 mm
- Switching function normally open/ normally closed (NO/NC)
- Connection: M8 plug, 3-pin
A magazzino
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Global attributes
Operating temperature range
0 … 60 °COutput signal type
Digital (PNP)TEST
Degree of protection → EN 60529
IP65Operating voltage
12 … 30 VDCCurrent consumption
60 mAFrequency
1 kHzProduct brochure
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
Scheda tecnica
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
4 risultati
Tipo di accessorio