Fork light barrier, infrared, fork width 20 mm, fork depth 10 mm, free cable end / PMI-20-10/P
![PMI-20-10/P Fork light barrier, infrared, fork width 20 mm, fork depth 10 mm, free cable end](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/PMI-20-30_P_Kistler_190201.webp)
PMI-20-10/P
18036909
- Fork light barrier with resolution 0.6 mm
- Fork width 20 mm, fork depth 10 mm
- Switching function normally open/ normally closed (NO/NC)
- Connection: free cable end
A magazzino
On Request
Log in to myKistler to see prices
Global attributes
Operating temperature range
0 … 60 °COutput signal type
Digital (PNP)TEST
Degree of protection → EN 60529
IP65Operating voltage
12 … 30 VDCCurrent consumption
60 mAFrequency
1 kHzCAD
CAD Data for Fork light barrier PMI-20-10/P
Inglese
BIN
1.0 MB
BIN, 1.0 MB
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
Product brochure
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
Scheda tecnica
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
7 risultati
Tipo di accessorio