Piezoelectric sensor, transverse strain measuring pin (8 mm, M3 neg., 3 m cable) / 9240AB3
9240AB3
18030745
- Piezoelectric sensor, measuring range (transversal): 0 … 500 με
- Nominal sensitivity: –9.5 pC/με
- Dimensions DxL (mm): 8x14.5
- Output connection: M3x0.35 pos. with high temperature cable (3 m)
价格垂询
价格垂询
Global attributes
Operating temperature range
-40 … 200 °CHysteresis
≤1,5 % FSOOutput signal type
Charge (Piezoelectric, PE)TEST
Degree of protection → EN 60529
IP64Insulation resistance
>10^13 Ω数据表
英语
PDF
396.7 KB
PDF, 396.7 KB
新信息: 请点击此处登录 myKistler,您将跳转至新页面。
说明书
Quartz transverse measuring pin
英语
PDF
2.0 MB
PDF, 2.0 MB
新信息: 请点击此处登录 myKistler,您将跳转至新页面。
55条结果
配件类型