Industrial charge amplifier for manufacturing applications (ICAM), 4 connectors to 1-channel, BNC neg., current output 4 … 20 mA / 5073A512
![5073A512 Industrial charge amplifier for manufacturing applications (ICAM), 4 connectors to 1-channel, BNC neg., current output 4 … 20 mA](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/930-888n-02.05_web.webp)
5073A512
18004759
- 1-channel (4 x BNC in parallel) charge amplifier with RS232 interface and Manuware PC software
- Wide adjustable measuring range: ±100 … ±1000000 pC
- Charge input: BNC neg.
- Output signal: 4 … 20 mA
价格垂询
价格垂询
Global attributes
Output signal type
Analog, Current, RS232TEST
Applications
In- and end-of-line testing for production processes, Spot welding process monitoringVersion 5073A5.. is ideal for multi-sensor platform builds. It connects four sensor inputs to a single charge amplifier channel, so that an external summing-box is not required.
Version 5073A..2 provides asymmetric current output, which limits the measur
Product brochure
新信息: 请点击此处登录 myKistler,您将跳转至新页面。
固件
5073 Firmware ICAM(V119)
英语
ZIP
482.4 KB
ZIP, 482.4 KB
新信息: 请点击此处登录 myKistler,您将跳转至新页面。
快速入门指南
ICAM——面向制造应用的工业电荷放大器
中文
PDF
979.4 KB
PDF, 979.4 KB
新信息: 请点击此处登录 myKistler,您将跳转至新页面。
ICAM – industrial charge amplifier for manufacturing applications
英语
PDF
734.9 KB
PDF, 734.9 KB
新信息: 请点击此处登录 myKistler,您将跳转至新页面。
数据表
新信息: 请点击此处登录 myKistler,您将跳转至新页面。
新信息: 请点击此处登录 myKistler,您将跳转至新页面。
说明书
ICAM - Industrial Charge Amplifier for Manufacturing Applications
英语
PDF
2.5 MB
PDF, 2.5 MB
新信息: 请点击此处登录 myKistler,您将跳转至新页面。
软件应用
Manuware (V1.0.5)-1.0
英语
ZIP
24.8 MB
ZIP, 24.8 MB
新信息: 请点击此处登录 myKistler,您将跳转至新页面。
0条结果
配件类型