High temperature pressure sensor (700°C) for gas turbine monitoring and thermoacoustics, ø 12 mm / 6023B
6023B
18044173
- Highly reliable pressure sensor
- Operating temperature: –55 … 700 °C
- Short time operating temperature: –55 … 1000°C
Global attributes
Applications
Rocket and jet engine testing, Gas turbine monitoring数据表
英语
pdf
新信息: 请点击此处登录 myKistler,您将跳转至新页面。
证书
Declaration of conformity 6021B…; 6023B…; 6025B...
language-independent
pdf
新信息: 请点击此处登录 myKistler,您将跳转至新页面。
说明书
High temperature pressure sensor
英语
pdf
新信息: 请点击此处登录 myKistler,您将跳转至新页面。
3条结果
配件类型