Miniature industrial charge amplifier with peak detection, range ratio 4:1, max ±50000 pC, BNC neg. / 5039A322
5039A322
18004562
- Charge amplifier with two custom measuring ranges (ratio 4:1, 5000 … 50000 pC)
- Analog peak output: 0 … 10 V (positive peaks only)
- Charge input: BNC neg.
- Output signal: ±10 V
A pedido
A pedido
Global attributes
Output signal type
Analog, VoltageTEST
Applications
Monitoring and control in injection moldingFolha de dados
Clique aqui para iniciar sessão no myKistler e será redireccionado.
Product brochure
Clique aqui para iniciar sessão no myKistler e será redireccionado.
0 resultados
Tipo de Acessório