Measuring amplifier for strain gauge sensors, cable bushing, analog output 0 ... ±5 V / 4701A5A
4701A5A
18003671
- Measuring amplifier with strain gauge input: 1.5 mV/V, full bridge
- Analog output: 0 ... ±5 V
- Measuring deviation: 0.1% FS
- Degree of protection: IP54
A pedido
A pedido
Global attributes
Degree of protection → EN 60529
IP54 (with cable bushings), IP40 (with plug connectors)Folha de dados
Inglês
PDF
679.2 KB
PDF, 679.2 KB
Clique aqui para iniciar sessão no myKistler e será redireccionado.
Product brochure
Clique aqui para iniciar sessão no myKistler e será redireccionado.
0 resultados
Tipo de Acessório