Industrial charge amplifier for manufacturing applications (ICAM), 4 connectors to 1-channel, BNC neg., voltage output ±10 V / 5073A511
![5073A511 Industrial charge amplifier for manufacturing applications (ICAM), 4 connectors to 1-channel, BNC neg., voltage output ±10 V](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/930-888n-02.05_web.webp)
5073A511
18004758
- 1-channel (4 x BNC in parallel) charge amplifier with RS232 interface and Manuware PC software
- Wide adjustable measuring range: ±100 … ±1000000 pC
- Charge input: BNC neg.
- Output signal: ±10 V
A pedido
A pedido
Global attributes
Output signal type
Analog, Voltage, RS232TEST
Applications
In- and end-of-line testing for production processes, Spot welding process monitoringVersion 5073A5.. is ideal for multi-sensor platform builds. It connects four sensor inputs to a single charge amplifier channel, so that an external summing-box is not required.
Aplicação de software
Manuware (V1.0.5)-1.0
Inglês
ZIP
24.8 MB
ZIP, 24.8 MB
Clique aqui para iniciar sessão no myKistler e será redireccionado.
Firmware
5073 Firmware ICAM(V119)
Inglês
ZIP
482.4 KB
ZIP, 482.4 KB
Clique aqui para iniciar sessão no myKistler e será redireccionado.
Folha de dados
Clique aqui para iniciar sessão no myKistler e será redireccionado.
Guia de início rápido
ICAM – Amplificador de carga industrial para aplicações
Português
PDF
736.4 KB
PDF, 736.4 KB
Clique aqui para iniciar sessão no myKistler e será redireccionado.
ICAM – industrial charge amplifier for manufacturing applications
Inglês
PDF
734.9 KB
PDF, 734.9 KB
Clique aqui para iniciar sessão no myKistler e será redireccionado.
Manual
ICAM - Industrial Charge Amplifier for Manufacturing Applications
Inglês
PDF
2.5 MB
PDF, 2.5 MB
Clique aqui para iniciar sessão no myKistler e será redireccionado.
Product brochure
Clique aqui para iniciar sessão no myKistler e será redireccionado.
0 resultados
Tipo de Acessório