Fork light barrier, laser red light, fork width 40 mm, fork depth 80 mm, plug M8 3-pin / PSL-40-80/W-3-P
![PSL-40-80/W-3-P Fork light barrier, laser red light, fork width 40 mm, fork depth 80 mm, plug M8 3-pin](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/PSL-40-40_W-3-P_Kistler_190218.webp)
PSL-40-80/W-3-P
18036987
- Fork light barrier with resolution 0.4 mm
- Fork width 40 mm, fork depth 80 mm
- Switching function normally open/ normally closed (NO/NC)
- Connection: M8 plug, 3-pin
A pedido
A pedido
Global attributes
Operating temperature range
0 … 40 °COutput signal type
Digital (PNP)TEST
Degree of protection → EN 60529
IP65Operating voltage
12 … 24 VDCCurrent consumption
30 mAFrequency
4 kHzCAD
CAD Data for Fork light barrier PSL-40-80/W-3-P
Inglês
BIN
5.6 MB
BIN, 5.6 MB
Clique aqui para iniciar sessão no myKistler e será redireccionado.
Folha de dados
Clique aqui para iniciar sessão no myKistler e será redireccionado.
Product brochure
Clique aqui para iniciar sessão no myKistler e será redireccionado.
4 resultados
Tipo de Acessório