3D force plate with digital output (measuring range Fz -10 … 20 kN), 900x600x100 mm / 9667AA0906
![3D force plates for motion analysis 3D force plates from Kistler deliver reliable data for comprehensive motion and performance analyses.](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/9667AA_web.webp)
9667AA0906
18044989
- Force plate dimensions: 900x600x100 mm
- Measuring range Fz: –10 … 20 kN
- Natural frequency: 750 Hz (Fx, Fy), 520 Hz (Fz)
- Degree of protection: IP65
A pedido
A pedido
Global attributes
Applications
Biomechanics and life sciencesFolha de dados
Inglês
PDF
237.0 KB
PDF, 237.0 KB
Clique aqui para iniciar sessão no myKistler e será redireccionado.
36 resultados
Tipo de Acessório