Process monitoring and control system ComoNeo for injection molding, 16 cavity pressure sensors, 2 x 8-channel and 16 temperature sensors / 5887A3
![5887A3 Process monitoring and control system ComoNeo for injection molding, 16 cavity pressure sensors, 2 x 8-channel and 16 temperature sensors](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/936-029_web.webp)
5887A3
18034628
- Process monitoring and control system with 16 cavity pressure inputs with 2 x 8-channel connector
- 16 voltage inputs i.e. cavity wall temperature with 2 x 8-channel connector
- 16 kHz sampling rate per channel
요청 시
요청 시
Global attributes
Product type
ComoNeoApplications
Monitoring and control in injection moldingProduct brochure
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
영어
PDF
2.5 MB
PDF, 2.5 MB
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
데이터 시트
영어
PDF
852.2 KB
PDF, 852.2 KB
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
설명서
ComoNeo Process Monitoring System
영어
PDF
7.2 MB
PDF, 7.2 MB
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
애플리케이션 브로셔
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
펌웨어
ComoNeo 4.1.0-r450
영어
ZIP
640.4 MB
ZIP, 640.4 MB
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
0 결과
액세서리 유형