Piezoresistive pressure transducer, thread size M6x1 / 4080B000
![4080B000 Piezoresistive pressure transducer, thread size M6x1](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/4080B_web.webp)
4080B000
20000036
- Piezoresistive pressure transducer with pressure ranges of 5, 10, 20, 130 or 250 bar
- Lemo Connector
- Flylead 1 m
- Internal temperature measurement
요청 시
요청 시
Global attributes
Output signal type
Voltage or Current (Piezoresistive, PR)TEST
광고전단
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
데이터 시트
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
설명서
Safety and warning information – PE & PR sensors
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
0 결과
액세서리 유형