Miniature industrial charge amplifier with peak detection, range ratio 2:1, max ±50000 pC, BNC neg. / 5039A332
5039A332
18004572
- Charge amplifier with two custom measuring ranges (ratio 2:1, 5000 … 50000 pC)
- Analog peak output: 0 … 10 V (positive peaks only)
- Charge input: BNC neg.
- Output signal: ±10 V
요청 시
요청 시
Global attributes
Output signal type
Analog, VoltageTEST
Applications
Monitoring and control in injection moldingProduct brochure
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
데이터 시트
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
0 결과
액세서리 유형