MEMS capacitive K-Beam accelerometer, 2 g, aluminum housing, 2.5+2 V FSO / 8316A2D0B0AC01
![NVH vehicle testing – single axis MEMS accelerometer Kistler offers high-sensitivity MEMS accelerometers for vehicle dynamics, durability and tire NVH testing.](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/934-105_web.webp)
8316A2D0B0AC01
18045027
- MEMS capacitive single axis accelerometer
- Acceleration range: ±2 g
- 2.5±2 V FSO, without temperature output
- 1 m integral cable, anodized aluminum housing
요청 시
요청 시
Global attributes
Applications
NVH testingAccelerometer with a 2 g range, 2.5 + 2 V full-scale output, an anodized aluminum housing, and a side-mounted 1 meter integral cable.
데이터 시트
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
설명서
K-Beam accelerometers
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
0 결과
액세서리 유형