MEMS capacitive K-Beam accelerometer, 100 g, titanium housing, 4 V FSO / 8316A100ATTA00
![NVH vehicle testing – single axis MEMS accelerometer Kistler offers high-sensitivity MEMS accelerometers for vehicle dynamics, durability and tire NVH testing.](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/934-105_web.webp)
8316A100ATTA00
18032866
- MEMS capacitive single axis accelerometer
- Acceleration range: ±100 g
- 0±4 V FSO, with temperature output
- 4-pin connector, titanium housing
요청 시
요청 시
Global attributes
Output signal type
Voltage (MEMS)TEST
Applications
NVH testingAccelerometer with a 100 g range, 4 V full-scale output with temperature measurements, a titanium housing, and a 4-pin side connector.
데이터 시트
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
설명서
K-Beam accelerometers
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
0 결과
액세서리 유형