Industrial charge amplifier for manufacturing applications (ICAM), 2-channel, TNC neg., symmetric current output 12±8 mA / 5073A225
5073A225
18035008
- 2-channel charge amplifier with RS232 interface and Manuware PC software
- Wide adjustable measuring range: ±100 … ±1000000 pC
- Charge input: TNC neg.
- Output signal: 12±8 mA
요청 시
요청 시
Global attributes
Output signal type
Analog, Current, RS232TEST
Applications
In- and end-of-line testing for production processes, Spot welding process monitoringVersion 5073A..5 provides symmetrical current output 12±8 mA, which allows to measure negative and positive electrical charge signals from piezoelectric sensors.
Product brochure
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
데이터 시트
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
빠른 시작 가이드
ICAM – 제조용 산업 전하 증폭기
일본어
PDF
905.7 KB
PDF, 905.7 KB
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
ICAM – industrial charge amplifier for manufacturing applications
영어
PDF
734.9 KB
PDF, 734.9 KB
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
설명서
ICAM - Industrial Charge Amplifier for Manufacturing Applications
영어
PDF
2.5 MB
PDF, 2.5 MB
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
소프트웨어 애플리케이션
Manuware (V1.0.5)-1.0
영어
ZIP
24.8 MB
ZIP, 24.8 MB
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
펌웨어
5073 Firmware ICAM(V119)
영어
ZIP
482.4 KB
ZIP, 482.4 KB
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
0 결과
액세서리 유형