IEPE triaxial accelerometer PiezoStar, 500 g, high temperature, M4.5, 4-pin connector, with selectable TEDS Template / 8766A500ATH
![NVH testing in combustion engines – miniature accelerometer Kistler offers triaxial miniature accelerometers for high-precision NVH testing in combustion engines and powertrains.](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/934-589_web.webp)
8766A500ATH
18044018
- PiezoStar triaxial accelerometer with IEPE output
- Acceleration range: ±500 g
- M4.5, 4-pin connector
- Selectable TEDS Template, and Temperature range: -55 … +165°C
Accelerometers (Facets)
Electrical isolation
Case isolationSensitivity for Voltage and IEPE Output
10 mV/gMounting type
Threaded hole / Stud, Adhesive / Wax, Magnetic baseAccelerometer with a 500 g range, M4.5 connector, a higher maximum operating temperature, and selectable TEDS Template.
데이터 시트
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
설명서
PiezoStar Shear Triaxial IEPE
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
0 결과
액세서리 유형