건너뛰기 머리글
건너뛰기 메인
건너뛰기 바닥글
문의하기
국제적인 | 한국어
제품
시장 및 응용 분야
서비스 및 지원
Jobs and career
회사 소개
홈
/
Products
/
Connectivity and accessories
/
Cables
/
High temperature connecting cables (200°C), 2-wire, high impedance, low noise
/
1652A
High temperature connecting cable (200°C) / 1652A
1652A
ID:
18027319
Low noise
Various connectors and lengths available
재고 상황
요청 시
목록 가격
요청 시
구성 설정
기술 데이터
Global attributes
Operating temperature range
-55 … 200 °C
Applications
Gas turbine monitoring
Cables
Cable construction
Steel overbraid, Low noise, Twisted pair
Capacity pin - shield
285 pF/m
Bending radius (min.), fix installation
25 mm
Bending radius (min.), free installation
70 mm
기술 데이터 모두 보기
설명
다운로드
데이터 시트
Connecting Cable – High Impedance, Two-wire, Low Noise
영어
PDF
271.5 KB
PDF, 271.5 KB
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
액세서리
0 결과
액세서리 유형
CAD 데이터