Electromechanical NC joining module NCFS, servo press for joining operation with small center distance / 2152B
![2152B Electromechanical NC joining module NCFS, servo press for joining operation with small center distance](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/934-400_web.webp)
2152B
20000149
- NC joining module with small center distance up to 70 mm
- Integral charge amplifier
- High measuring accuracy in two ranges
- High speed
요청 시
요청 시
The NC joining module Type 2152B with integral piezoelectric force sensor and two predefined measuring ranges of 25 and 15 kN is ideal for force-displacement monitored press-fit and joining processes in compact configurations. Small design allows center distance of 70 mm.
데이터 시트
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
설명서
maXYmos NC
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
애플리케이션 브로셔
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
0 결과
액세서리 유형