Electromechanical NC joining module NCFR, servo press for joining processes and rotational movement / 2161A
![2161A Electromechanical NC joining module NCFR, servo press for joining processes and rotational movement](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/936-060_web.webp)
2161A
20000152
- NC joining module with compact design thanks to hollow-shaft motors
- Parameterized
- Maximum dynamic thanks to cutting-edge drive technology
- High speed of travel with up to 400 mm/s
요청 시
요청 시
The NC joining module NCFR Type 2161A, with two hollow-shaft motors and integrated sensors measuring force, displacement, crank angle, and torque (optional), is optimal for use in monitored assembly and joining processes where rotary movements are involved in combination with linear movements.
데이터 시트
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
설명서
maXYmos NC
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
애플리케이션 브로셔
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
0 결과
액세서리 유형