Miniature industrial charge amplifier with peak detection, range ratio 2:1, max ±50000 pC, TNC neg. / 5039A331
![5039A331 Miniature industrial charge amplifier with peak detection, range ratio 2:1, max ±50000 pC, TNC neg.](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/930-176n-06.04_web.webp)
5039A331
18004568
- Charge amplifier with two custom measuring ranges (ratio 2:1, 5000 … 50000 pC)
- Analog peak output: 0 … 10 V (positive peaks only)
- Charge input: TNC neg.
- Output signal: ±10 V
Sur demande
Sur demande
Global attributes
Output signal type
Analog, VoltageTEST
Applications
Monitoring and control in injection moldingFiche de données
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.
Product brochure
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.
Résultats 0
Type d'accessoire