Fork light barrier, red light, fork width 40 mm, fork depth 40 mm, plug M8 3-pin / PSV-40-40/W-3-P
PSV-40-40/W-3-P
18036979
- Fork light barrier with resolution 0.5 mm
- Fork width 40 mm, fork depth 40 mm
- Switching function normally open/ normally closed (NO/NC)
- Connection: M8 plug, 3-pin
Bajo pedido
Bajo pedido
Global attributes
Operating temperature range
0 … 60 °COutput signal type
Digital (PNP)TEST
Degree of protection → EN 60529
IP65Operating voltage
12 … 30 VDCCurrent consumption
60 mAFrequency
4 kHzCAD
CAD Data for Fork light barrier PSV-40-40/W-3-P
Inglés
BIN
1.3 MB
BIN, 1.3 MB
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
Ficha de datos
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
Product brochure
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
4 resultados
Tipo de accesorio