MEMS capacitive K-Beam accelerometer, 200 g, titanium housing, 4 V FSO / 8316A200ATTA00
![NVH vehicle testing – single axis MEMS accelerometer Kistler offers high-sensitivity MEMS accelerometers for vehicle dynamics, durability and tire NVH testing.](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/934-105_web.webp)
8316A200ATTA00
18032867
- MEMS capacitive single axis accelerometer
- Acceleration range: ±200 g
- 0±4 V FSO, with temperature output
- 4-pin connector, titanium housing
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Global attributes
Output signal type
Voltage (MEMS)TEST
Applications
NVH testingAccelerometer with a 200 g range, 4 V full-scale output with temperature measurements, a titanium housing, and a 4-pin side connector.
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
K-Beam accelerometers
Anglais
pdf
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.
Résultats 0
Type d'accessoire