IEPE triaxial accelerometer, 250 g, M4.5, 4-pin connector, with T00 TEDS IEEE 1451.4 V0.9 Template 0 (UTID 1) / 8763B250AT
![Accéléromètre triaxial IEPE miniature 8763B Les accélérateurs IEPE triaxiaux miniatures 8763B de Kistler offrent une stabilité à long terme.](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/934-585_web.webp)
8763B250AT
18042438
- Ceramic shear triaxial accelerometer with IEPE output
- Acceleration range: ±250 g
- M4.5, 4-pin connector
- T00 TEDS IEEE 1451.4 V0.9 Template 0 (UTID 1)
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Global attributes
Output signal type
Voltage (Piezoelectric, IEPE)TEST
Applications
NVH testingAccelerometer with a 250 g range, M4.5 connector, and T00 TEDS IEEE 1451.4 V0.9 Template 0 (UTID 1).
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
Ceramic Shear Triaxial IEPE Accelerometers
Anglais
pdf
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.
Résultats 0
Type d'accessoire