Connecting cable for triaxial force sensors, V3 90°, 3 x KIAG 10-32 pos., exit angle 270°, down / 1698AN4sp
1698AN4sp
18045218
- Connecting cable with 3 conductors for triaxial force sensors
- Connections: V3 pos. 90° tilted, exit down, to 3 x KIAG 10-32 pos.
- Protection class EN60529: IP65
- Length: 0.1 to 20 m
Dimensions and materials
Configurable cable length
0.1 … 20 mBlack, multi-wire, high insulation, TPC based cable (ø3,6 mm) with a temperature range of -40 to 120°C.
Fiche de données
Anglais
PDF
4.4 MB
PDF, 4.4 MB
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.
Résultats 0
Type d'accessoire