Process monitoring system maXYmos BL, Y-channel for strain gauge or voltage output ±10 V sensors front panel mounting PROFIBUS DP / 5867B1000
![5867B1000 Process monitoring system maXYmos BL, Y-channel for strain gauge or voltage output ±10 V sensors front panel mounting PROFIBUS DP](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/934-515_web.webp)
5867B1000
18019499
- Process monitoring system with measurement functions Y(X), Y(t), Y(X,t) or X(t)
- 4 evaluation objects and up to 8000 pairs of XY values per curve
- 16 measurement programs for 16 different types of parts
- Front panel mounting
Hay disponibilidad
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Global attributes
Applications
In- and end-of-line testing for production processesThe maXYmos BL process monitoring system evaluates XY curves of two interrelated measurands which can be measured with piezoelectric, strain gauge, potentiometric or any sensors with a ±10 V signal output. The system has freely allocatable warning messages and alarms.
Aplicación de software
maXYmos BL (Usb_Rndis_Ethernet_Gadget)
Inglés
TXT
6.6 KB
TXT, 6.6 KB
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
maXYmos BL Fieldbus device control file
Inglés
ZIP
84.3 KB
ZIP, 84.3 KB
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
maXYmos-PC-Software (V.3.1.0.5570)
language-independent
ZIP
15.7 MB
ZIP, 15.7 MB
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
Ficha de datos
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
Firmware
maXYmos BL Firmware
language-independent
BIN
103.1 MB
BIN, 103.1 MB
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
Manual
maXYmos BL
Inglés
PDF
7.5 MB
PDF, 7.5 MB
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
0 resultados
Tipo de accesorio