Pretensioning disk for SlimLine sensors Types 9137C and 9147B with M8 screw / 9410A7
9410A7
18007763
- Preloading disk for 9137C and 9147B Slimline sensors
- Screw thread: M8x1.25, length: 16 mm
- Inner/outer diameter: 8.4 mm / 36 mm
- Disk thickness: 7.0 mm
Hay disponibilidad
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
This is a standardized mounting accessory for SlimLine sensors. With each preloading disk a fitting countersunk screw is supplied.
Ficha de datos
Inglés
PDF
861.5 KB
PDF, 861.5 KB
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
0 resultados
Tipo de accesorio