Pretensioning disk for SlimLine sensors Types 9136C and 9146B with M6 screw / 9410A6
9410A6
18007762
- Preloading disk for 9136C and 9146B Slimline sensors
- Screw thread: M6x1.0, length: 14 mm
- Inner/outer diameter: 6.4 mm / 30 mm
- Disk thickness: 5.5 mm
Hay disponibilidad
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
This is a standardized mounting accessory for SlimLine sensors. With each preloading disk a fitting countersunk screw is supplied.
Ficha de datos
Inglés
PDF
861.5 KB
PDF, 861.5 KB
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
0 resultados
Tipo de accesorio