Pretensioning disk for SlimLine sensors Types 9135C and 9145B with M5 screw / 9410A5
9410A5
18007761
- Preloading disk for 9135C and 9145B Slimline sensors
- Screw thread: M5x0.8, length: 10 mm
- Inner/outer diameter: 5.3 mm / 24 mm
- Disk thickness: 4.25 mm
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
This is a standardized mounting accessory for SlimLine sensors. With each preloading disk a fitting countersunk screw is supplied.
Ficha de datos
Inglés
PDF
861.5 KB
PDF, 861.5 KB
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
0 resultados
Tipo de accesorio