Pretensioning disk for SlimLine sensors Types 9134C and 9144B with M4 screw / 9410A4
9410A4
18007760
- Preloading disk for 9134C and 9144B Slimline sensors
- Screw thread: M4x0.7, length: 10 mm
- Inner/outer diameter: 4.3 mm / 20 mm
- Disk thickness: 4.25 mm
Hay disponibilidad
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
This is a standardized mounting accessory for SlimLine sensors. With each preloading disk a fitting countersunk screw is supplied.
Ficha de datos
Inglés
PDF
861.5 KB
PDF, 861.5 KB
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
0 resultados
Tipo de accesorio