Piezoelectrical force sensor HighSens SlimLine, ring force transducer, max force Fz up to 2.7 kN, KIAG 10-32 neg., custom cable length / 9132CD19
9132CD19
18044148
- Piezoelectric HighSens force sensor SlimLine with a measuring range of Fz: 0 ... 2.7 kN
- Sensitivity: ≈ –35 pC/N
- Dimensions DxdxH: 12x4.1x3 mm
- Connector: KIAG 10-32 pos.
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Standart Force Sensors
Calibrated range
0 … 1.5 kNRepeatability
0.06 %Axial stiffness
1.9 kN/μmBending stiffness
0.197 kNm/°Shear stiffness
0.6 kN/μmTorsion stiffness
226 Nm/°Cable length: customized from 0.1 m to 3 m
Ficha de datos
Inglés
PDF
154.4 KB
PDF, 154.4 KB
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
0 resultados
Tipo de accesorio