Piezoelectric sensor, transverse strain measuring pin (8 mm, M3 neg., 3 m cable) / 9240AB3
![9240AB3 Piezoelectric sensor, transverse strain measuring pin (8 mm, M3 neg., 3 m cable)](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/936-147_web.webp)
9240AB3
18030745
- Piezoelectric sensor, measuring range (transversal): 0 … 500 με
- Nominal sensitivity: –9.5 pC/με
- Dimensions DxL (mm): 8x14.5
- Output connection: M3x0.35 pos. with high temperature cable (3 m)
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Global attributes
Operating temperature range
-40 … 200 °CHysteresis
≤1,5 % FSOOutput signal type
Charge (Piezoelectric, PE)TEST
Degree of protection → EN 60529
IP64Insulation resistance
>10^13 ΩFicha de datos
Inglés
PDF
396.7 KB
PDF, 396.7 KB
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
Manual
Quartz transverse measuring pin
Inglés
PDF
2.0 MB
PDF, 2.0 MB
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
55 resultados
Tipo de accesorio