Multicomponent dynamometers, 30 kN, cover plate 600x400 mm, smooth / 9253B21
![9253B21 Multicomponent dynamometers, 30 kN, cover plate 600x400 mm, smooth](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/934-375_web.webp)
9253B21
18007524
- Piezoelectric multicomponent dynamometer with maximum forces Fx, Fy ±15 kN, Fz –15 … 30 kN
- Cover plate 600x400 mm, steel, smooth
- Natural frequency fn (x) 580 Hz, fn (y) 550 Hz, fn (z) 720 Hz
- Fischer 9-pin flange connector
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Global attributes
Sensitivity
Fx: -7.8 pC/N, Fy: -7.8 pC/N, Fz: -3.7 pC/NThreshold
<0.01 NOperating temperature range
-20 … 70 °CDegree of protection → EN 60529
IP67Applications
Cutting processes and machining developmentThis is a piezoelectric multicomponent force plate for measuring forces and moments. It has a large measuring range and a wide frequency response.
Ficha de datos
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
Manual
Multicomponent - Force Plate
Inglés
PDF
1.6 MB
PDF, 1.6 MB
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
0 resultados
Tipo de accesorio