Fork light barrier, infrared, fork width 80 mm, fork depth 50 mm, plug M8 3-pin / PKI-80/W-3-P2
PKI-80/W-3-P2
18036971
- Fork light barrier with resolution 0.9 mm at amplifier level I
- Fork width 80 mm, fork depth 50 mm
- Switching function normally open/ normally closed (NO/NC)
- Switch for amplifier level I/II
Hay disponibilidad
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Global attributes
Operating temperature range
0 … 60 °COutput signal type
Digital (PNP)TEST
Degree of protection → EN 60529
IP65Operating voltage
12 … 30 VDCCurrent consumption
60 mAFrequency
4 kHzCAD
CAD Data for Fork light barrier PKI-80/W-3-P2
Inglés
BIN
1.3 MB
BIN, 1.3 MB
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
Ficha de datos
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
Product brochure
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
4 resultados
Tipo de accesorio