Fork light barrier, infrared, fork width 20 mm, fork depth 20 mm, free cable end / PMI-20-20/P
![PMI-20-20/P Fork light barrier, infrared, fork width 20 mm, fork depth 20 mm, free cable end](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/PMI-20-30_P_Kistler_190201.webp)
PMI-20-20/P
18036915
- Fork light barrier with resolution 0.6 mm
- Fork width 20 mm, fork depth 20 mm
- Switching function normally open/ normally closed (NO/NC)
- Connection: free cable end
Hay disponibilidad
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Global attributes
Operating temperature range
0 … 60 °COutput signal type
Digital (PNP)TEST
Degree of protection → EN 60529
IP65Operating voltage
12 … 30 VDCCurrent consumption
60 mAFrequency
1 kHzCAD
CAD Data for Fork light barrier PMI-20-20/P
Inglés
BIN
1.1 MB
BIN, 1.1 MB
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
Ficha de datos
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
Product brochure
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
6 resultados
Tipo de accesorio