Flexible cable for voltage mode IEPE triaxial accelerometers, low outgassing, custom length / 1734ALK04SP

Kistler offers flexible accelerometer cables for triaxial accelerators applied in e-motor NVH testing.
1734ALK04SP
18036546
  • Flexible cable for accelerometers
  • Cable connectors: 1/4 – 28, 4-pin neg. to 3 x BNC pos.
  • Cable length: custom (up to 10 m max.)
  • Cable jacket material: silicone, option: low outgassing materials
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Dimensions and materials
Configurable cable length
1 … 10 m
Cables (Facets)
Connections
¼–28, 4 pin neg., BNC pos. x 3
Cable made with low-outgassing materials that can be custom sized, up to a length of 20 meters.
Ficha de datos
Inglés
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
0 resultados
Tipo de accesorio