Flexible cable for voltage mode IEPE triaxial accelerometers, custom length / 1734AK04SP
![e-motor NVH testing – flexible accelerator cable Kistler offers flexible accelerometer cables for triaxial accelerators applied in e-motor NVH testing.](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/934-742_web.webp)
1734AK04SP
18031455
- Flexible cable for accelerometers
- Cable connectors: 1/4 – 28, 4-pin neg. to 3 x BNC pos.
- Cable length: custom (up to 20 m max.)
- Cable jacket material: silicone
Dimensions and materials
Configurable cable length
0.3 … 20 mCable that can be custom sized, up to a length of 20 meters.
Ficha de datos
Inglés
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
0 resultados
Tipo de accesorio