Cylinder pressure sensor for large bore engines (M10, 0 … 300 bar) / 6019A110
6019A110
18036775
- High-precision pressure sensor
- Suitable for Thompson adapter 6513AK
- With robust cable (1 m, up to 200°C)
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Global attributes
Sensitivity
30 pC/barOperating temperature range
-40 … 350 °COutput signal type
Charge (Piezoelectric, PE)TEST
Tightening torque
15 NmApplications
Offline engine diagnostics for large engines, Combustion measurement analysisFicha de datos
Inglés
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
0 resultados
Tipo de accesorio