Connecting cable for triaxial force sensors, V3, 3 x KIAG 10-32 pos. / 1698AE10
1698AE10
18033752
- Connection cable with 3 conductors for triaxial force sensors
- Connections: V3 pos. to 3 x KIAG 10-32 pos.
- Protection class EN60529: IP65
- Length: 10 m
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Dimensions and materials
Predefined cable length
10 mGreen, multi-wire, high insulation, PFA based cable (ø2 mm) with synthetic braiding and a temperature range of –40 to +120°C.
Ficha de datos
Inglés
PDF
4.4 MB
PDF, 4.4 MB
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
0 resultados
Tipo de accesorio