Connecting cable for force plates, Fischer 9-pin pos. straight - Fischer 9-pin pos. angled, 5 m / 1686A5
![1686A5 Connecting cable for force plates, Fischer 9-pin pos. straight - Fischer 9-pin pos. angled, 5 m](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/933-813_web.webp)
1686A5
18000638
- Connecting cable for force plates with charge output
- Diameter: 5.6 mm
- Connectors: Fischer 9-pin pos. straight – Fischer 9-pin pos. angled (90°)
- Length: 5 m
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Dimensions and materials
Predefined cable length
5 m0 resultados
Tipo de accesorio