Connecting cable for 6-axis force-torque sensors, 2 x V3 90°, Fischer 9-pole pos. / 1698ABW442
1698ABW442
18037766
- Connection cable with 6 conductors for force-torque sensors
- Connections: 2 x V3 pos. 90° tilted, exit down to Fischer 9-pole pos.
- Protection class EN60529: IP65
- Length: 2 m
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Dimensions and materials
Predefined cable length
2 mBlack, multi-wire, high insulation, TPC based Y-cable (ø3,6 mm) with a temperature range of -40 to 120°C.
Ficha de datos
Inglés
PDF
4.4 MB
PDF, 4.4 MB
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
0 resultados
Tipo de accesorio