Wegsensor, absolut messender potentiometrischer Linearwegaufnehmer, 0 … 750 mm / 2121A750
![2121A750 Wegsensor, absolut messender potentiometrischer Linearwegaufnehmer, 0 … 750 mm](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/933-988_web.webp)
2121A750
18025869
- Definierter elektrischer Messbereich: 0 ... 750 mm
- Temperaturbereich: –30 ... +100°C
- Stecker Sensor: 4-poliger M12x1 Steckverbinder
- Hohe Schutzart IP65
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Wegsensor mit Widerstandselement aus leitendem Kunststoff, beschichtet auf einem glasfaserverstärkten Trägerprofil für die direkte Weg- und Toleranzmessung sowie wie stetige Positionsabtastung. Besondere Merkmale sind, das robust Sensordesign mit hoher Schutzklasse und hervorangender Genauigkeit, lange Lebensdauer, einfache Montage und ein definierter elektrischer Messbereich von 75 bis 750 mm. Der Schleiferabgriff ist spielfrei zur Schubstange entkoppelt. Damit sind höchste Genauigkeit und Lebensdauer sichergestellt. Diese Baureihe lässt sich in einem weiten Anwendungsfeld im Maschinen- und Fahrzeugbau sowie in der Roboter- und Automatisierungstechnik einsetzen und zeichnet sich durch große Robustheit bei hoher Genauigkeit aus.
Datenblatt
Deutsch
PDF
191.1 KB
PDF, 191.1 KB
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Englisch
PDF
189.5 KB
PDF, 189.5 KB
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
0 Ergebnisse
Zubehör-Typ