Piezoelektrischer (IEPE) Drucksensor, Miniatur-Druckmessumformer mit hoher Empfindlichkeit (250 bar / 3626 psi) / 601CBA00250.0
![Piezoelektrischer Miniatur-Drucksensor 601C Der piezoelektrische Miniatur-Drucksensor 601C erfasst sehr kleine Druckpulsationen in einem Bereich bis 250 bar.](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/piezoelectric-pressure-sensor-23762.webp)
601CBA00250.0
18030800
- Drucksensor mit Messbereich bis zu 250 bar (3626 psi)
- Temperaturbereich für den Betrieb: –55 bis 120°C (–67 bis 248°F)
- Membrane optimiert für hohe Temperaturschocks
- Ausgang: Spannung (IEPE)
Auf Lager
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Global attributes
Überlast (bar)
300 barÜberlast (psi)
4350 psiBetriebstemperaturbereich
-55 … 120 °CAusgangssignal
Spannung (piezoelektrisch IEPE)TEST DE
Anwendungen
NVH-Test, Prüfung von Triebwerken, Untersuchung und Optimierung von Schiffsantrieben, Analysen von Sloshing und Slamming, Eindämmung von Geräuschen und Schwingungen auf See, Prüfung von Hochspannungskomponenten, Testen und Überwachen von Wasserkraftwerken, Testen und Überwachen von KernkraftwerkenDie Miniatur-Drucksensoren der Serie 601C sind aufgrund ihrer hohen Empfindlichkeit für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, bei denen sehr kleine Druckpulsationen gemessen werden müssen. Darüber hinaus gewährleistet die optimierte Membrane genaue dynamische Druckmessungen, auch wenn die Membrane gleichzeitig einem hohen Temperaturschock ausgesetzt ist.
Datenblatt
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Handbuch
Piezoelectric Pressure Sensors
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
0 Ergebnisse
Zubehör-Typ