Leichter Mehrzweck Beschleunigungssensor, 500 g, Bolzenmontage, mit integriertem IP68 dichtem Kabel / 8774B500SSP
![8774B500SSP Leichter Mehrzweck Beschleunigungssensor, 500 g, Bolzenmontage, mit integriertem IP68 dichtem Kabel](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/936-246_web.webp)
8774B500SSP
18029438
- Ceramic shear Beschleunigungssensor mit IEPE-Ausgang
- Beschleunigungsbereich: ±500 g
- 10 - 32 Stecker mit integriertem IP68-Kabel
- Bolzenmontage
Global attributes
Ausgangssignal
Spannung (piezoelektrisch IEPE)TEST DE
Anwendungen
NVH-TestDies ist ein Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 500 g, Bolzenmontage und einem integrierten wasserdichten IP68 Kabel.
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
Ceramic Shear Accelerometer (Low Impedance, Voltage Mode)
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
0 Ergebnisse
Zubehör-Typ