Leichter Beschleunigungssensor PiezoStar mit Mittelloch, 5000 g, für hohe Temperaturen / 8715A5000M5
![NVH-Tests an Motoren – leichter 1-Achs-Beschleunigungssensor Kistler bietet für NVH-Tests an Motoren und Antriebssträngen temperaturunempfindliche 1-achsige Beschleunigungssensoren.](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/933-890_web.webp)
8715A5000M5
18010990
- Extrem stoßfester Beschleunigungssensor mit IEPE-Ausgang
- Beschleunigungsbereich: ±5000 g
- Temperaturbereich: -55 ... +165°C
- Durchgangslochmontage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Global attributes
Ausgangssignal
Spannung (piezoelektrisch IEPE)TEST DE
Anwendungen
NVH-TestBeschleunigungssensor mit einem Messbereich von 5000 g und einem höheren maximalen Temperatureinsatzbereich.
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
K-Shear Accelerometers – PiezoStar Accelerometers
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
0 Ergebnisse
Zubehör-Typ